D PL-M12-5A-PWR
Adapter
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | L-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
| AWG | 18 |
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Nettogewicht | 187 g |
| Insteekcycli, max. | > 50 |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440106 |
| ECLASS 11.0 | 27440106 |
| ECLASS 12.0 | 27440106 |
| ECLASS 13.0 | 27440106 |
| ECLASS 14.0 | 27440106 |
| ECLASS 15.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |