CRT648-150/L44-M12

Kleursensor

Productnummer: 50152607

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 648
Applicatie Herkenning van maximaal 7 kleuren
Speciale uitvoering RGB-kleurweergave via IO-Link
Bedrijfsreikwijdte 20 ... 150 mm
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, wit
LED risicogroep Groep 2 (volgens EN62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 8 mm x 8 mm [60 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Uitgangsstroom, max. 100 mA
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Nullaststroom 60 mA, 24 V DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Functie Teach-in (standaard uitgeschakeld, optioneel configureerbaar)
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 3 ... 3.000 Hz
Aanspreektijd ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz
Opwarmtijd 5 min
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Specificatie V1.1
Device ID 5303
SIO-modus support Ja
Procesgegevens, lengte 6 byte
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN (configureerbaar)
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, 270° draaibaar
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing mat chroom
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LCD-display
LED
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60947-5-2
Testprocedure schokken volgens norm EN 60947-5-2
Geldige norm EN IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD-model - zip
IODD - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf