M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Muting signaallamp

Productnummer: 50135452

Verwachte levertijd: 17 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie M7
Type signaalgeving optisch
Lichtbron wit
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 58 mA
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 2.000 mm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 200 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Nettogewicht 391 g
Kleur behuizing helder
zwart
Type lichtmiddel LED/24V
Signaalbeeld Lamp brandt permanent
Bolkapkleur helder
Uitstraalhoek 360°
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Goedkeuringen CE
c UL US
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz