MSI-RM2B-02
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-RM2B |
| Applicatie | Signaalomzetting van elektronische veiligheidsuitgangen naar potentiaalvrije relaiscontacten |
| Functies | Feedback-pad voor EDM-koppeling |
| Herstart | automatisch |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849-1 |
| B10d bij DC1 (ohmse belasting) | 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V) |
| B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V) |
| B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V) |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V) |
| B10d, geringe belasting | 1.860.000 Aantal cycli |
| Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
| Schakelfrequentie, max. | 36000 Schakelcycli/h |
| Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
| Externe contactafzekering per stroompad | 5 A flink, resp. 3,15 A traag |
| Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 50 Ω |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 2,5 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
| Aantrekvertraging | 20 ms |
| Afvalvertraging | 10 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Materiaal elektrisch contact | AgNi10 + 5 mm Au |
| Nettogewicht | 120 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20II |
| Goedkeuringen | TÜV NRTL US c UL US |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |