AC IVS 1048-RED
Afdekkap
| Type | Afdekkap met bandpassfilter voor rood licht |
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Golflengte | 635 nm |
| Transmissie | 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%) |
| Invalshoek AOI | 0 ... 15 ° |
| Opmerking | De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40. |
| Bouwvorm | Ring |
| Dikte | 1 mm |
| Buitendiameter | 11,8 mm |
| Nettogewicht | 1 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Materiaal | BOROFLOAT® |
| Douanetariefnummer | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |