IL RL 070/130 WH 300
Verlichting
| Type | Ringverlichting |
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Functies | Geïntegreerde vermogensregeling getriggerd bedrijf |
| Lichtbron | LED, wit |
| Golflengte | 446 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Openingshoek, max. | 120 ° |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 35 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 10 W, bij 24 V DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low) |
| Functie | Trigger |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Trigger |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | Ring |
| Dikte | 29 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 425 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Draaischakelaar |
| Functie van bedieningselement | Helderheid Trigger |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Afmeting, lichtvlak | 100 mm x 100 mm |
| Douanetariefnummer | 85395000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |