MSI-TRMB-02
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-TRM |
| Applicatie | Analyseapparaat voor enkelstraalsveiligheidsfotocellen type 4 volgens IEC/EN 61496 |
| Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Periodieke functietest Start-/herstartblokkering (RES) |
| Herstart | automatisch handmatig |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 100 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,15E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 200 mA |
| Opgenomen vermogen, max. | 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Restdrempel | 0 ... 15 % |
| Beveiliging | extern met max. 3 A |
| Aantal veiligheidsschakelingangen | 2 St. |
| Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 23 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
| Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
| Type | Veiligheidsschakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 23 V |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 23 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang error |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aanspreektijd | 130 ms |
| Afvalvertraging | 130 ms |
| Sensoraanspreektijd bij testaanvraag | 0,5 ... 8,5 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding met de ontvanger Verbinding met de zender |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
| Nettogewicht | 155 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 6 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 75 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 75 % |
| Beschermingsgraad | IP 20 (behuizing)III IP 20 (klemmen) |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |