CRT 448.L3/444-M12

Kleursensor

Productnummer: 50121292

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 448
Applicatie Herkenning van drie kleuren
Speciale uitvoering Synchronisatie-ingang
Bedrijfsreikwijdte 18 ... 22 mm
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, wit
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm x 5 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Voedingsspanning UB 12 ... 28 V, DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelfrequentie 500 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 40 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf