DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4
Stationaire 2D-codelezer
Productnummer:
50153485
Direct beschikbaar
| Serie | DCR 1000i |
| Imager | Sony global shutter |
| Softwarefuncties | Code herkennen Code lokaliseren Codes tellen Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight Aztec Codabar Code 39 Code 128 Data matrix code DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
| Leesafstand | 50 ... 2.000 mm, afhankelijk van het objectief |
| Lichtbron | LED, rood / wit, intern omschakelbaar |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Resolutie camera horizontaal | 1.440 px |
| Resolutie camera verticaal | 1.080 px |
| Brandpuntafstand | 8 mm |
| Modulegrootte | 0,127 ... 0,5 mm |
| Elektronische sluittijd | 0,025 ... 2 ms |
| Cameratype | Monochroom |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 24 W, bij 24 V DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
| Schakelprincipe | Push-pull |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
| Schakelprincipe | Push-pull |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
| Schakelprincipe | Push-pull |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
| Schakelprincipe | Push-pull |
| Type | EtherNet IP, Ethernet |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Architectuur | Client Server |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Data-interface Ethernet, ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | X-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 265 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software Vision Studio |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz