AC AL 023/096 P
Filter
| Geschikt voor | Verlichting IL AL 023/096 RD 301 |
| Type filter | Polarisatiefilter |
| Afmeting (b x h x l) | 3 mm x 60 mm x 113 mm |
| Nettogewicht | 26 g |
| Type bevestiging | schroefbaar |
| Materiaal | Kunststof / PMMA, krasvast gecoat |
| Douanetariefnummer | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27319290 |
| ECLASS 10.0 | 27310203 |
| ECLASS 11.0 | 27310203 |
| ECLASS 12.0 | 27310203 |
| ECLASS 13.0 | 27310203 |
| ECLASS 14.0 | 27310203 |
| ECLASS 15.0 | 27310203 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |