ESB200-4KR-M12p

NOODSTOP-schakelaar

Productnummer: 63000006

Verwachte levertijd: 6 werkdagen
Icon Icon
Serie ESB200
Type Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Functies Beveiligde schroefbevestiging
Positie-afhankelijk noodstop-commando-invoer
Resetfunctie (via draaiknop of sleutel)
SIL tot maximaal 3, IEC 61508
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie tot en met 4 (afhankelijk van schakeling), EN ISO 13849
B10d 600.000 Aantal cycli
Levensduur contact 20.000.000 Schakelcycli
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC + 1NO
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 2 A, type gG/gL, IEC 60269-1
Nominale isolatiespanning 30 V AC, 36 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 2 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Ronde stekker
Afmeting (b x h x l) 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 248 g
Kleur behuizing geel, RAL 1023
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Wandbevestiging
Type kabelinvoer M12
Inbouwpositie willekeurig
Schakelaartype NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850
Schakelprincipe Kruipcontact
Mechanische levensduur 300.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 3.600 per uur, IEC 60947-5-1
Type bediening Noodstop-schakelaar, rood
Bedieningskracht taster 25 N
Materiaal taster Kunststof
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
3D-CAD-model - ESB200-4KR-M12p - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf