MSI-SR-CM42R-01
Veiligheidsrelais
Productnummer:
50133014
Verwachte levertijd: 6 werkdagen
| Serie | MSI-SR-CM42 |
| Applicatie | Uitbreidingsapparaat voor basisapparaten in veiligheidstoepassingen |
| Herstart | automatisch |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Nominaal vermogen DC | 1,4 W |
| Vrijgavestroompaden | 4 |
| Meldingsstroompaden | 2 |
| Contactmateriaal | Ag-legering, verguld |
| Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) | Ue 230V, Ie 3A |
| Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) | Ue 24V, Ie 1A |
| Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal |
| Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
| Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden | 1 A |
| Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 144 A² |
| Mechanische levensduur | 100.000.000 Schakelcycli |
| max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 110 mA |
| Max. kabelweerstand, per kanaal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| Afvaltijd tR | 15 ms |
| Hersteltijd tW | 30 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
| Nettogewicht | 180 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz