DMU420B-1000.3/LC-M8
Ultrasoon afstandssensor
Productnummer:
50150581
Direct beschikbaar
| Serie | 420B |
| MTTF | 390 Jaren |
| Ultrasone frequentie | 220 kHz |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 1 ... 5 ° |
| Meetbereik | 20 ... 1.000 mm |
| Resolutie | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
| Nauwkeurigheid | 2 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 mm, Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 2 % |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Schakelhysterese | 4 % |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Belastingsweerstand | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
| Stroom | 4 ... 20 mA |
| Type | Stroom |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 8 Hz |
| Aanspreektijd | < 60 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 12 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 3101 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens, lengte | 48 bit |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ASA, PMMA |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 22 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 75 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
EPLAN-macro - edz