RDH 100
 
    
    
                                                                    Voor productieomgevingen: RDH 100 serie RFID-lezers
Robuust en kunnen worden geïnstalleerd in metalen omgevingen
Bij het automatiseren van productielijnen die robuustheid en ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden vereisen, zijn RFID systemen met hoge prestaties de aangewezen identificatiesystemen voor het continu volgen van afzonderlijke productiestappen en het waarborgen van kwaliteitseisen.
De benodigde ruimte is vaak zeer beperkt, vooral in de productieomgeving, in productiecellen en bij assemblagestations. Dankzij het ontwerp kan de cilindrische RDH 142 hoogfrequent lezer met een diameter van 30 mm zeer eenvoudig en flexibel worden gemonteerd in metalen omgevingen en levert hij betrouwbare identificatieresultaten met een leesbereik tot 60 mm.
De RFID-lezer is verkrijgbaar in de RDH 142 versie met IO-Link - voor ongecompliceerd, snel gebruik op sensorniveau.