SLS518I-K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 518 |
Speciale uitvoering | Activeringsingang |
Type | 4, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
SIL | 3, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1.700 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
Bedrijfsbereik | 0 ... 8 m, gewaarborgde reikwijdte |
Bereiklimiet | 0 ... 8 m |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 880 nm |
Openingshoek, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, incl. restdrempel |
Nullaststroom | 35 mA |
Aantal activeringsingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Schakelspanning high, min. | 8 V |
Schakelspanning low, max. | 1,5 V |
Activerings-/blokkeringsvertraging | 1 ms |
Ingangsweerstand | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Schakeltoestand actief | high |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Activeringsingang Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 22 mm x 81 mm |
Schroefdraadmaat | M18 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS, UL 94-V0 |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 30 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | schroefbaar |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | TÜV Süd UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |