Sensorlösungen für Stetigförderer in der Intralogistik.

Sensorlösungen für Stetigförderer in der Intralogistik

Eine bewährte Lösung für den innerbetrieblichen Materialfluss sind sogenannte Stetigförderer. Dazu zählen insbesondere Förderbänder, Rollenförderer und Kettenförderer, die Ladungsträger und Objekte kontinuierlich entlang festgelegter Transportwege bewegen. Sie werden bereits bei der Planung und Gestaltung von Lager- und Produktionsanlagen berücksichtigt und verbinden die einzelnen Funktionsbereiche miteinander.

Die Auswahl des geeigneten Fördersystems richtet sich insbesondere nach den Abmessungen, dem Gewicht und den Eigenschaften des Transportguts. Für die Palettenförderung kommen überwiegend robuste Ketten- und Rollenförderer zum Einsatz. Für Kartons, Tablare und Behälter eignen sich hingegen häufig Förderbänder sowie Rollenförderer mit entsprechend dimensionierten Rollen. So lässt sich die Fördertechnik gezielt an die jeweiligen Transportanforderungen und Prozessabläufe anpassen.


Sensorik entlang von Stetigförderern

Stetigförderer gewährleisten einen kontinuierlichen Materialfluss und sind sowohl in der Fließfertigung als auch in Warenverteilzentren ein wesentlicher Bestandteil der Fördertechnik. Die Auswahl des geeigneten Systems richtet sich insbesondere nach Art, Abmessungen und Gewicht der zu transportierenden Güter. Förderbänder und Gliederbandförderer eignen sich beispielsweise für Einzelobjekte und Kartons, während Rollen- und Kettenförderer vorwiegend für Behälter, Paletten sowie große und schwere Transporteinheiten eingesetzt werden. Darüber hinaus kommen Stetigförderer bei der Anbindung automatisierter Lager zum Einsatz, insbesondere bei der Ein- und Auslagerung sowie der Zuführung und Abführung von Ladeeinheiten.

Klicken Sie auf die nummerierten Applikationen, um mehr über die jeweiligen Sensorlösungen zu erfahren.


Stetigförderer für unterschiedliche Ladungsträger

Abhängig von den eingesetzten Ladungsträgern unterscheiden sich sowohl die konstruktive Ausführung der Transportsysteme – beispielsweise hinsichtlich Rollendurchmesser und Rollenabstand – als auch die Anforderungen an die eingesetzten Sensorlösungen. Zur besseren Übersicht sind die nachfolgenden Sensoranwendungen daher nach den jeweiligen Ladungsträgertypen gegliedert.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben eine konkrete Anwendung? Sprechen wir darüber.

Ob Paletten-, Behälter- oder Kartontransport: Wir unterstützen Sie mit der passenden Sensorik für eine zuverlässige Objekterkennung, Identifikation und Positionierung.


Applikationen in der Palettenförderung

SR36C, 46C, 15 und 25C Sensoren zur zuverlässigen Detektion folienumwickelter Objekte auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Erkennen von umschrumpften Paletten

Anforderung:

Die mit Folie umwickelten oder umschrumpften Paletten sollen über die gesamte Länge zuverlässig erkannt werden. Dabei darf das Ausgangssignal des eingesetzten Sensors keine Schwankungen aufzeigen.

Lösung:

Die Reflexions-Lichtschranken PRK 46C.D und PRK 25C.D sind für den Einsatz an Rollenbahnen optimiert. Sie bieten speziell bei folienumwickelten und umschrumpften Paletten eine hohe Funktionssicherheit. So erzeugt der Sensor ein stabiles Ausgangssignal, solange sich das Objekt im Erfassungsbereich befindet.

> Mehr zu Reflexions-Lichtschranken

RK46C Lichtbandsensor zur zuverlässigen Palettenerkennung auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Erkennen von Paletten

Anforderung:

Alle Arten von Paletten sollen zuverlässig über die gesamte Länge erkannt werden. Auch defekte Paletten oder Durchbrüche an Paletten sollen zulässig sein.

Lösung:

Die Reflexions-Lichtschranken PRK 46C erkennen auch Objekte mit unregelmäßigen Formen und Durchbrüchen zuverlässig. Dazu verwenden die Geräte ein leistungsfähiges, 60 mm breites Lichtband.

> Mehr zu Reflexions-Lichtschranken

Set SR25C zur zuverlässigen Palettenerkennung von unten auf Kettenförderern in der Intralogistik.

Erkennen von Paletten von unten

Anforderung:

Über eine Förderanlage laufen verschiedene Palettentypen, die sicher von unten erkannt werden sollen. Dabei dürfen die hochfrequente Hallenbeleuchtung und Schmutzpartikel den Sensor nicht beeinträchtigen. Zudem soll die Sensorik bei der Installation der Förderstrecke keine zusätzlichen Arbeiten benötigen.

Lösung:

Die Lichttaster der Serie HT 25C können bereits beim Hersteller der Fördertechnik im Innenbereich des Förderers mittels eines Spezialhalters montiert werden. Dieser verfügt über eine integrierte Frontscheibe zur Ableitung von Schmutzpartikeln. Durch die spezielle Fremdlichtparametrierung der Sensoren werden Fremdlichtquellen effizient ausgeblendet.

CSL Konturmesssystem zur Breiten- und Höhenkontrolle von Paletten auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Breiten- und Höhenkontrolle

Anforderung:

Bevor eine Palette in die Fördertechnik oder das Lagersystem eingeschleust werden kann, müssen die Abmessungen der beladenen Palette geprüft werden.

Lösung:

Die schaltenden Lichtvorhänge CSL 710 prüfen die Abmessungen der beladenen Palette. Durch unterschiedliche Auflösungen und Messfeldlängen sowie 4 konfigurierbare Ein- / Ausgänge lassen sich die Geräte optimal an die Applikation anpassen und durch das integrierte Display einfach ausrichten.

> Mehr zu schaltenden Lichtvorhängen

MLC 500 Sicherheitslichtvorhang mit diagonalem Muting zur Zugangssicherung an Stetigförderern in der Intralogistik.

Zugangssicherung mit Muting

Anforderung:

Die Zugangssicherung an der Förderstrecke soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.

Lösung:

Die Muting-Funktion überbrückt den Sicherheits-Sensor in kontrollierter Weise für die Durchfahrt des Förderguts. Diese Funktion ist in den Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 300 oder MLD 500 und den Sicherheits-Lichtvorhängen MLC 500 bereits integriert.

> Mehr zu Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

MLC 500 Sicherheitslichtvorhang mit sensorlosem Muting SPG zur Zugangssicherung an Stetigförderern in der Intralogistik.

Zugangssicherung mit Smart Process Gating

Anforderung:

Die Zugangssicherung an der Förderstrecke soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen. Dabei soll die Sicherheitstechnik möglichst wenig Platz benötigen.

Lösung:

Bei Smart Process Gating erfolgt die Überbrückung des Sicherheits-Sensors in Verbindung mit einem Steuersignal von der SPS. Die Funktion ist im Sicherheits-Lichtvorhang MLC 530 SPG enthalten. Zusätzliche Muting-Sensoren entfallen, und die Anlagen können durch SPG besonders platzsparend gestaltet werden.

> Mehr zu Sicherheits-Lichtvorhängen

BCL 600i Barcode-Lesegerät mit Schwenkspiegel zur zuverlässigen seitlichen Code-Lesung von Paletten an Stetigförderern in der Intralogistik.

Codelesung an der Palette

Anforderung:

Während des Wareneingangs oder des Warenausgangs soll der Warencode eingelesen und an das übergeordnete System übergeben werden. Dabei kann die Position des Labels variieren.

Lösung:

Für die Lesung des Code-Labels bei variierender Position werden mehrere Barcodeleser der Baureihe BCL 500i / BCL 600i eingesetzt. Über den integrierten Switch können die Geräte sowohl untereinander als auch über eine Linienstruktur direkt an die Steuerung angebunden werden.

> Mehr zu Barcodelesern

scanGATE zur automatisierten beidseitigen Codeerfassung und Datenvorverarbeitung an Paletten im Wareneingang.

Effizienter Wareneingang 

Anforderung:

Im Wareneingang sollen 1D- und 2D-Codes auf Paletten automatisiert von beiden Seiten erfasst werden. Die Identifikation muss unabhängig von Codequalität und Etikettentyp zuverlässig erfolgen. Zusätzlich sind eine intelligente Datenvorverarbeitung mit Duplikaterkennung und Filterung sowie eine schnelle Fehleranalyse erforderlich.

Lösung:

Die scanGATE Solution kombiniert Global-Shutter-Kameras, leistungsstarke LED-Beleuchtung und intelligente Software zu einem ganzheitlichen Identifikationssystem. Funktionen wie Duplikaterkennung, Datenfilterung und ein Ringspeicher ermöglichen eine transparente Datenerfassung und schnelle Fehleranalyse. Das skalierbare System automatisiert die Palettenidentifikation, reduziert Fehler und lässt sich in bestehende Logistik- und IT-Prozesse integrieren.


Applikationen in der Behälter- und Tablarförderung

Reflexionslichtschranke und Lichttaster zur zuverlässigen Behältererkennung auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Erkennen von Behältern und Tablaren

Anforderung:

Ein Behälter oder ein Tablar soll während des Vorbeifahrens sicher erkannt werden. Die verwendeten Sensoren sollen einfach zu montieren und anzuschließen sein.

Lösung:

Die optischen Sensoren der Serie 5 werden mit ihrer kompakten kubischen Bauform für leistungsfähige und kostenoptimierte Standard-Detektionsaufgaben eingesetzt. Die integrierten M3-Metallgewindehülsen und der flexible Kabelabgang nach unten oder nach hinten erleichtern die Montage auch bei beengten Einbausituationen.

> Mehr zu Lichttastern mit Hintergrundausblendung

ISS 244 Induktivsensor zur zuverlässigen Erkennung des Schließzustands von Stauklappen auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Erkennen des Schließzustands von Stauklappen

Anforderung:

Für den Stopp der Behälter ist der Schließzustand der Stauklappe zu prüfen.

Lösung:

Die induktiven Sensoren der Serie IS 244 erkennen den Schließzustand der Stauklappe. Für den Anschluss stehen Versionen mit M12-Stecker oder komfortablem Klemmraum zur Verfügung.

> Mehr zu induktiven Sensoren

BCL Barcode-Leser zur seitlichen Code-Lesung und Identifikation von Behältern auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Codelesung an Behältern und Tablaren

Anforderung:

Die auf den Behältern oder Tablaren angebrachten Barcodes sollen gelesen und die Informationen über einen Feldbus an die Steuerung übergeben werden. Dabei muss der Codeleser auch zwischen Förderstrecken montiert werden können.

Lösung:

Die Barcodeleser der Baureihen BCL 200i und BCL 300i lassen sich durch ihre minimale Lesedistanz von nur 40 und 20 mm mit geringem Abstand zum Code montieren. Mit ihrem integrierten Switch lassen sich Linienstrukturen in allen ethernet-basierten Feldbussen aufbauen. Die Parametrierung erfolgt dabei über die Steuerung.

> Mehr zu laserbasierten Barcodelesern

ROD Laserscanner für den Behältercheck zur Kontur-, Positions- und Vollständigkeitsprüfung in der Intralogistik.

Identifikation von Behältern an einer Förderstrecke

Anforderung:

Im Materialfluss werden Behälter automatisch an die gewünschten Zielorte befördert. Dazu müssen die Behälter und deren Ladegut an Belade-, Übergabe- oder Verteilstationen sowie im Lager zuverlässig identifiziert werden..

Lösung:

Mittels RFID lassen sich Identifikationsaufgaben dann lösen, wenn Barcode-Etiketten nicht zuverlässig lesbar sind, z.B. aufgrund zunehmender Verschmutzung der Behälter oder regelmäßiger erforderlicher Reinigungsvorgänge. Mit dem RFID Schreib- und Lesegerät RDH 202/242 lassen sich Behälter mit unveränderlicher Position des RFID-Tags und definiertem Leseabstand zuverlässig lesen, und das sogar dynamisch. Bei Verwendung von sogenannten onMetal-Tags auch bei metallischen Behältern.

LPS Laser-Positioniersensor zur Prüfung leerer Behälter auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Prüfung auf Restinhalte im Behälter oder Leerbehälterkontrolle

Anforderung:

Zur erneuten Verwendung eines Behälters muss überprüft werden, ob sich noch Gegenstände im Behälter befinden.

Lösung:

Die Lichtschnittsensoren LRS 36 verwenden eine Laserlinie zur tastenden Objekterkennung. So lässt sich die Anwesenheit von Objekten im Behälter zuverlässig bestimmen.

ROD 300 Laserscanner zur Behältererkennung und Konturerfassung in automatisierten Intralogistikanlagen.

Prüfung Behälterinhalt

Anforderung:

Für einen störungsfreien Betrieb muss bei der Befüllung von Behältern auf eine gleichförmige Verteilung, die Einhaltung von Außenkanten und die Erkennung leerer Behälter geachtet werden.

Lösung:

Mit den konfigurierbaren Erfassungsbereichen des  messenden Laserscanners ROD 300 und schaltenden Laserscanners ROD 100 m lassen sich definierte Überwachungsfenster einrichten, in denen Objekte zuverlässig erkannt werden. Werden die festgelegten Erkennungskriterien verletzt, kann über einen Schaltausgang die Ausschleusung des betreffenden Behälters ausgelöst werden.


Applikationen im Karton- und Polybagtransport

DCR Codeleser zur zuverlässigen Erfassung direkt auf Kartons aufgedruckter Barcodes und 2D-Codes auf Stetigförderern.

Codelesung von direkt auf den Karton gedruckten Codes

Anforderung:

Ein direkt auf den Karton gedruckter Barcode soll gelesen werden. Die gelesene Information muss anschließend an eine Steuerung übergeben werden.

Lösung:

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 300i verfügen über spezielle Optiken zur zuverlässigen Erfassung von inkjetgedruckten Barcodes auf Kartons. Der integrierte Switch ermöglicht eine einfache Einbindung der Geräte in linienförmige Ethernet-Netzwerkstrukturen. Die Parametrierung kann dabei zentral über die übergeordnete Steuerung erfolgen.

> Mehr zu laserbasierten Barcodelesern

DCR 300 Dualcodeleser zur zuverlässigen Barcode- und 2D-Code-Lesung auf Versandkartons an Förderstrecken.

Codelesung schräg von der Seite in der Karton- und Behälter-Fördertechnik

Anforderung:

In vielen Intralogistik-Anwendungen befinden sich Barcodes in Leiter- oder Gartenzaunanordnung auf der Vorder- oder Rückseite von Kartonagen und Behältern. Für eine zuverlässige Identifikation müssen diese Codes sicher erfasst werden, während die Objekte die Lesestation mit teils hohen Fördergeschwindigkeiten passieren. Dabei steht häufig nur eine seitliche Sicht auf die Förderstrecke zur Verfügung.

Lösung:

Der kamerabasierte Codeleser DCR 300i ermöglicht eine zuverlässige Codeerfassung auch aus schrägen seitlichen Blickwinkeln. Dank seiner kamerabasierten Technologie werden Barcodes unabhängig von ihrer Ausrichtung – ob Leiter- oder Gartenzaunanordnung – sicher identifiziert. In Kombination mit der Long-Range-Optik bietet der DCR 300i eine hohe Flexibilität bei der Positionierung des Lesegeräts und ermöglicht eine zuverlässige Erfassung auch bei größeren Arbeitsabständen. Das vereinfacht die Integration in bestehende Förderanlagen und gewährleistet eine hohe Leserate bei unterschiedlichsten Anwendungen.

BCL 600 Barcode-Leser zur Code-Lesung auf der Oberseite ausgerichteter Kartons auf Stetigförderern in der Intralogistik.

Codelesung auf der Oberseite von ausgerichteten Kartons

Anforderung:

Beim Warenausgang von Versandhandel und E-Commerce soll der Barcode auf den Versandetiketten gelesen werden. Die ausgerichteten Kartons unterscheiden sich dabei meist deutlich in ihren Abmessungen. Die gelesenen Informationen sollen an eine Steuerung übergeben werden.

Lösung:

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 600i lesen die Codes auf Kartons von oben. Sie arbeiten mit blauem Laserlicht für mehr Tiefenschärfe bei kleinen Modulstärken und benötigen so keine teure Fokusverstellung. Über die integrierten Feldbus-Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in die Steuerung einbinden.

> Mehr zu laserbasierten Barcodelesern

BCL 600i omnidirektionales Barcode-Lesegerät zur zuverlässigen Code-Lesung auf Kartons an Stetigförderern.

Codelesung auf der Oberseite von nicht ausgerichteten Kartons

Anforderung:

Beim Warenausgang von Versandhandel und E-Commerce soll der Barcode auf den Versandetiketten gelesen werden. Die nicht geführten Kartons unterscheiden sich dabei meist deutlich in ihren Abmessungen und in ihrer Orientierung. Die gelesenen Informationen sollen an eine Steuerung übergeben werden.

Lösung:

Das modulare Scanner-Portal MSPi kombiniert mindestens zwei aufeinander abgestimmte Barcodeleser, um Barcodes unabhängig von ihrer Ausrichtung zuverlässig zu erfassen. Für spezifische Anforderungen stehen zudem anwendungsspezifisch konfigurierte Portal-Lösungen zur Verfügung. Dank der integrierten Feldbus-Schnittstelle lassen sich die Scanner-Portale einfach in die übergeordnete Anlagensteuerung integrieren.

HCR Handle-Codeleser zur manuellen Erfassung von Barcodes und 2D-Codes an Förderstrecken in der Intralogistik.

Manuelle Codelesung

Anforderung:

Während der Kommissionierung sollen die Warencodes gelesen und an das Warenwirtschaftssystem übergeben werden.

Lösung:

Die mobilen Barcodeleser der Baureihe IT 1472Xg lesen alle in der Lagerwirtschaft und Logistik gängigen Barcodes. Je nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit Kabelanschluss oder Funkübertragung verfügbar.

> Mehr zu Handscannern

Encoder zur präzisen Geschwindigkeits- und Bewegungsüberwachung an Förderbändern in der Distributionslogistik.

Geschwindigkeitsüberwachung des Förderbands

Anforderung:

In der Lager- und Materialflusstechnik spielen Drehgeber eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Förderbändern und anderen kontinuierlich laufenden Transportsystemen. Durch die zuverlässige Erfassung von Drehbewegung und Geschwindigkeit soll der ordnungsgemäße Betrieb überwacht und die Verfügbarkeit der Anlagen sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Betriebszustände wie Leerlauf erkannt und genutzt werden, um den Energieverbrauch gezielt zu reduzieren. Die Erfassung soll über einen Sensor erfolgen, der die Drehbewegung direkt an einer Förderrolle überwacht.

Lösung:

Ein Drehgeber der Serie EI kann flexibel direkt an einer Förderrolle montiert werden, um Drehbewegung und Geschwindigkeit zuverlässig zu erfassen und für die Anlagensteuerung bereitzustellen. Je nach Anforderung stehen verschiedene Auflösungen und Schnittstellen zur Verfügung.

Rollradencoder zur präzisen Geschwindigkeits-, Weg- und Positionserfassung an Förderbändern in Packaging und Intralogistik.

Erfassung der Drehbewegung

Anforderung:

Mit Hilfe der zuverlässigen Erfassung von Drehbewegung und Geschwindigkeit soll der ordnungsgemäße Betrieb überwacht und die Verfügbarkeit der Transportanlagen sichergestellt werden. Eine direkte Integration an der Antriebsrolle ist nicht immer möglich.

Lösung:

Ein Drehgeber mit Rollrad der Serie EI kann flexibel direkt bzw. unterhalb am Förderband montiert werden, um Drehbewegung und Geschwindigkeit zu erfassen und der Steuerung bereitzustellen. Je nach Anforderung stehen verschiedene Auflösungen und Schnittstellen zur Verfügung.

CMS 700i zur präzisen Kontur- und Volumenmessung von Kartons auf Stetigförderern in der Distributionslogistik.

Konturprüfung und Volumenberechnung der Kartons

Anforderung:

Der auf der Fördertechnik transportierte Karton soll zum Palettieren automatisch gegriffen werden. In einer weiteren Anwendung soll erkannt werden, ob der Karton unversehrt und geschlossen ist. Für beide Anwendungen muss die Kontur des Kartons geprüft werden.

Lösung:

Das 3D-Konturmesssystem CMS 700i erfasst im Durchlauf Länge, Breite, Höhe, Überstände, Ausbauchungen und Lage beliebiger Objekte – unabhängig von deren Form und Oberflächenbeschaffenheit. Auch Polybags werden prozesssicher erfasst. Das Komplettsystem beinhaltet alle Komponenten für die Installation und den Betrieb.

Volumenerfassung von Gütern auf Stetigförderern mit volumeGATE

Lösung zur Volumenerfassung

Anforderung:

In einem Lager sollen Güter während des Transports auf Stetigförderern oder AGVs präzise und zuverlässig vermessen werden. Dabei müssen Länge, Breite, Höhe und Kontur erfasst, sowie Überstände, Ausbauchungen und Fehlstellen erkannt werden. Zudem soll sich das System flexibel in bestehende Automatisierungs- und Logistikprozesse integrieren lassen.

Lösung:

Das Volumen-Messsystem volumeGATE erfasst Güter dreidimensional mithilfe von Lichtgittern oder Laserscannern und bestimmt deren Volumen und Konturen. Es erkennt Überstände und Ausbauchungen und ermöglicht die Vollständigkeitskontrolle einzelner Lagen. Zusätzlich können Waagen, Barcodescanner oder das scanGATE zur automatisierten Paletten-Identifikation eingebunden werden. Über die zentrale Schnittstelle wie z.B. PROFINET oder Ethernet TCP/IP werden die Messdaten direkt an bestehende Kundenapplikationen übertragen. So wird mit dem volumeGATE eine höhere Prozesssicherheit sowie eine verbesserte Datenqualität bei Logistikprozessen erreicht.

RK46 Lichtbandsensor zur zuverlässigen Umschlagerkennung von Polybags auf Stetigförderern in der Distributionslogistik.

Erkennen von Polybags

Anforderung:

Auf einer Bandförderanlage sollen Polybags über ihre gesamte Länge bei einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s sicher erkannt werden.

Lösung:

Die Reflexions-Lichtschranken der Serie RK 46C erkennen Objekte bereits ab einer Größe von 5 mm zuverlässig auf einer Bandförderanlage. Dazu verwenden die Geräte ein 25 mm breites, leistungsfähiges Lichtband. Durch die hohe Schaltfrequenz von 250 Hz erkennen die RK 46C Objekte auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten.

> Mehr zu Reflexions-Lichtschranken


Herausforderungen und Sensorik für Stetigförderer

Die Bauart und Ausführung der Fördertechnik bestimmen maßgeblich die Integrationsmöglichkeiten und Positionierung der Sensorik. Für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb müssen Ladungsträger wie Paletten und Behälter sicher erkannt, Abmessungen und Füllstände überwacht sowie Barcodes und andere Identifikationscodes zuverlässig gelesen werden. Diese Funktionen schaffen die Grundlage für einen transparenten Materialfluss und reibungslose Prozessabläufe. Insbesondere bei weitläufigen Förderstrecken ist zudem eine geeignete Netzwerkinfrastruktur erforderlich, um Sensoren mit Datenausgabe effizient in linienförmige Kommunikationsstrukturen einzubinden.

Eine wesentliche Stärke von Stetigförderern ist ihre hohe Transportleistung. Durch den modularen, segmentierten Aufbau lassen sich Staustrecken und Kreuzungspunkte realisieren, an denen sich Transporteinheiten bedarfsgerecht steuern und Kollisionen vermeiden lassen. Ausschleusstrecken ermöglichen es außerdem, fehlerhafte oder zu prüfende Waren aus dem Hauptstrom auszuleiten, ohne den laufenden Materialfluss wesentlich zu beeinträchtigen. Die Anforderungen an die Sensorik unterscheiden sich dabei je nach Ladungsträger: Bei Paletten führen unterschiedliche Bauzustände und Qualitäten von Tauschpaletten zu einer hohen Varianz bei der Detektion. Behälter verbleiben hingegen häufig dauerhaft im Logistiksystem, wodurch ihre Eigenschaften und Erfassungsbedingungen in der Regel homogener sind.

Das umfangreiche Sensorportfolio von Leuze ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Objekterkennung und unterstützt zugleich den Schutz von Mensch und Anlage. Unterschiedliche Identifikationstechnologien wie Barcode, 2D-Code und RFID bieten flexible Lösungen für die Erfassung und Rückverfolgung von Waren und Ladungsträgern. Auch bei anspruchsvollen Objekteigenschaften, etwa glänzenden oder dunklen Oberflächen sowie bei stark reflektierenden Verpackungen, gewährleisten leistungsfähige Sensoren eine zuverlässige Detektion – selbst unter rauen Umgebungsbedingungen.

Für Hersteller von Stetigförderern sind eine einfache Sensorintegration und kurze Inbetriebnahmezeiten entscheidende Faktoren, um den Montageaufwand vor Ort zu reduzieren. Leuze unterstützt dies durch anwenderfreundliche Sensorfunktionen, abgestimmte Befestigungslösungen und eine unkomplizierte Justage. Die Integration in bestehende Automatisierungsstrukturen wird durch geeignete Feldbusschnittstellen, beispielsweise PROFINET, zusätzlich erleichtert. So lassen sich Sensorlösungen effizient installieren, parametrieren und in übergeordnete Steuerungssysteme einbinden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Förderstrecke?

Unser Expertenteam unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Sensorlösung für Ihre Anforderungen.


Häufige Fragen zu Stetigförderern

Die Bezeichnung leitet sich aus dem kontinuierlichen Förderprinzip dieser Transportsysteme ab. Während des Betriebs werden Waren und Ladungsträger fortlaufend entlang definierter Transportwege bewegt, wodurch ein kontinuierlicher Materialfluss ermöglicht wird.

Zu den typischen Bauarten zählen Gurtförderer, Rollenförderer und Kettenförderer, die je nach Transportgut und Anforderung für den kontinuierlichen Materialfluss eingesetzt werden.

Stetigförderer sind für den kontinuierlichen Transport von Waren und Ladungsträgern ausgelegt und ermöglichen hohe Durchsatzleistungen entlang definierter Förderstrecken. Aus Gründen der Energieeffizienz werden moderne Anlagen zunehmend bedarfsgerecht betrieben: Bleiben Ladungsträger über einen festgelegten Zeitraum aus, können einzelne Fördersegmente automatisch in einen Stillstand wechseln und bei Bedarf wieder anlaufen. Unstetigförderer hingegen bewegen Güter gezielt und überwiegend bedarfsabhängig. In verketteten Fördersystemen ist dabei die erforderliche Anlaufzeit zu berücksichtigen, bis der Transportprozess wieder aufgenommen werden kann.