Sensorlösungen für Elektrohängebahnen
Elektrohängebahnen sind schienengeführte Transportsysteme, bei denen Waren an angetriebenen, hängenden Transporteinheiten von einer Station zur nächsten befördert werden. Sie müssen sowohl auf geraden als auch auf kurvigen Strecken zuverlässig funktionieren, die Waren präzise positionieren und einen effizienten Produktionsablauf gewährleisten. Da sich häufig mehrere Transporteinheiten gleichzeitig auf der Schiene bewegen, ist eine zuverlässige Kollisionserkennung von großer Bedeutung. Auch an Übergabe- und Arbeitsbereichen entlang des Fahrwegs sind geeignete Sicherheitslösungen erforderlich.
Diese Fördertechnik kommt insbesondere beim Transport hängender Waren zum Einsatz, beispielsweise in der Textilindustrie oder in großen Kommissionierbereichen mit einer hohen Artikelvielfalt. Elektrohängebahnen ermöglichen dort einen effizienten und platzsparenden Materialfluss.
Applikationen an der Elektrohängebahn
Positionierung der Transporteinheit
Anforderung:
Für die Steuerung der Elektrohängebahn muss die Position der Transporteinheit am Träger zu jedem Zeitpunkt millimetergenau bekannt sein.
Lösung:
Die kompakten Barcode-Positioniersysteme BPS 8 und BPS 300i ermöglichen die exakte Positionierung auf einer Länge von bis zu 10.000 m. Durch vielfältige Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in die Steuerung integrieren. Die selbstklebenden Barcode-Bänder sind für den industriellen Einsatz optimiert und extrem widerstandsfähig.
Sichere Positionierung der Transporteinheit
Anforderung:
Für die Steuerung der Elektrohängebahn muss die Position der Transporteinheit am Träger zu jedem Zeitpunkt millimetergenau bekannt sein. Besonders wenn Werker sehr nahe an der Transporteinheit tätig sind, muss eine sichere Positionierung gegeben sein.
Lösung:
Die sicheren Barcode-Positioniersysteme FBPS 600i ermöglichen die exakte Positionierung auf einer Länge von bis zu 10.000 m. Durch vielfältige Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in die Steuerung integrieren. Die selbstklebenden Barcode-Bänder sind für den industriellen Einsatz optimiert und extrem widerstandsfähig.
Auffahrsicherung
Anforderung:
Beim Transport von Waren mittels Elektrohängebahn (EHB) sollen Kollisionen der einzelnen Gehänge zueinander vermieden werden. Dazu muss der Abstand zwischen den Gehängen bestimmt werden.
Lösung:
Die optischen Abstandssensoren ODS 10 / Taster mit Hintergrundausblendung HT 10 messen den Abstand zwischen den Gehängen. Die Geräte messen auf ein beliebiges Objekt oder auf einen kooperativen Reflektor. Die Parametrierung erfolgt über das Display oder über IO-Link.
Kollisionserkennung
Anforderung:
Beim Transport von Waren mittels Elektrohängebahn (EHB) sollen Kollisionen der Einheiten vermieden werden. Dazu muss der Abstand zwischen den Fahrzeugen überwacht werden.
Lösung:
Die optischen Laserscanner ROD 100 erkennen die Unterschreitung von Schaltpunkten in definierbaren Fenstern und liefern ein Schaltsignal zur Anpassung von Abstand und Geschwindigkeit.
Sicherung des Lastabgabe- / Lastaufnahmebereichs
Anforderung:
Der Bereich, in welchem die Waren auf- oder abgeladen werden, soll gegen Zugang und Anwesenheit von Personen gesichert werden.
Lösung:
Die Sicherheits-Laserscanner RSL 400 sichern durch 270° Scanwinkel und bis zu 8,25 m Reichweite auch große Bereiche mit nur einem Gerät. Varianten mit PROFIsafe / PROFINET-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Integration in industrielle Netzwerke und erlauben die parallele Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern.
Codelesung bei Paletten
Anforderung:
Für die Steuerung des Warenflusses muss der Warencode auf der Palette gelesen und an das übergeordnete System übergeben werden.
Lösung:
Die Barcodeleser der Baureihen BCL 500i / 600i lesen die Codes an den Paletten. Über den integrierten Switch können die Geräte sowohl untereinander als auch über eine Linienstruktur direkt an die Steuerung angebunden werden. Durch unterschiedliche Optik-Varianten lassen sich die Geräte zudem optimal an die Leseaufgabe anpassen.