Sensores de distancia ópticos
Los sensores de distancia ópticos cumplen varias tareas de medición en distintas aplicaciones con requisitos diferentes en términos de velocidad, resolución, alcance y tamaño. Para cubrir esta variedad de aplicaciones, ofrecemos un amplio catálogo de sensores de distancia ópticos que cubren los principios de funcionamiento de triangulación, medición de fases y de tiempo de propagación, con diferentes tamaños y especificaciones.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 233 productos encontrados
AMS 138i 40 BTA H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155771
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 40 BTA
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155770
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 40 H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155769
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 40
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155768
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155767
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 120 H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155766
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 120
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155765
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50155764
- Serie: AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Interfaz: EtherCAT
ODT53CL1-2M/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50155120
- Serie: 53C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Interfaz: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50154993
- Serie: 25C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 3.500 mm
- Interfaz: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50154992
- Serie: 25C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 3.500 mm
- Interfaz: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50154991
- Serie: 25C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 3.500 mm
- Interfaz: IO-Link
Datos de artículo del: 10/9/26