AC-ABF10
確認応答ユニット
製品番号:
426290
| 適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア |
| 機能 | スタート/リスタートインターロックのリセット ミューティング機能によるAOPDsでの解除 リセットボタンが点灯 |
| リセットボタン | はい |
| LEDインジケータ | はい |
| ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
| 正味重量 | 250 g |
| 薄板クランプの素材 | ステンレス |
| 保護等級 | IIIIP 67IP 69K |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |