AC-CPB-IND
確認応答ユニット
製品番号:
426387
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| リセットボタン | はい |
| LEDインジケータ | はい |
| ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 筐体 プラスチック | ABS |
| 正味重量 | 3,000 g |
| 薄板クランプの素材 | PMMA |
| 保護等級 | III |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |