AC-SCM6-BT-L
センサ-モジュール
製品番号:
520036
| 適している | マルチビーム・セーフティライトバリア MLD 335、 MLD 535 |
| サプレッサ | 表示なし |
| 絶縁抵抗、最小 | 10,000,000,000 Ω |
| 電流負荷、最大 | 1 A |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| コネクタ数 | 7 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 ローカルインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 500 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 1 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | MS1 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 2 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | MS2 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 3 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | MS3 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 4 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | MS4 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | コネクタ 外部ミューティングインジケータ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | LMP |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | コネクタ 起動/ミューティング再起動ボタン |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | RES |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 23.9 mm x 196 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA 6 |
| 正味重量 | 210 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | 取り付けプレート、L字型ブラケット付き |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 6 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 80 °C |
| 関税分類番号 | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |