ASKM2/SEe
結合モジュール
製品番号:
580007
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 供給電圧 UB | 19 ... 31.6 V |
| 消費電流(無負荷)、最大 | 45 mA |
| AS-i、AS-i回路からの消費電流 | 270 mA |
| 種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
| 機能 | プロセス |
| AS-i、プロファイル | セーフティなスレーブ |
| スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
| AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
| コネクタ数 | 4 個数 |
| 接続可能なセーフティセンサ(AOPD) | セーフティ・ライトカーテン SOLID-2 セーフティ・ライトカーテン SOLID-4 |
| 接続可能なセーフティセンサ(AOPDs)、最大 | 1 個数 |
| 機能 | コネクタ セーフティライトカーテンSOLID-4、レシーバ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 極数 | 8 -極 |
| 機能 | コネクタ セーフティライトカーテンSOLID-2、レシーバ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | コネクタ セーフティライトカーテンSOLID、トランスミッタ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | GF30%を含むPBT樹脂 |
| 正味重量 | 71 g |
| 筐体色 | グレー 黒色 |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 取付けプレート 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | プログラミングデバイスAPG-02 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67II, 取付けプレートASKM1-MP付き |
| 認可 | AS-i CSA TÜVラインラント UL c TÜV Rheinland US |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |