BCL 22 R1 F 312
据置型バーコードリーダ
製品番号:
50032120
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
| シリーズ | BCL 2x |
| 機能 | AutoConfig I/O LED表示 マルチリーディング / マルチスキャン リファレンスコード比較 読み取りゲート制御 調整モード |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN補遺 コーダバー 医薬品コード |
| スキャンレート、典型値 | 800 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 63 個数 |
| 読み取り距離 | 80 ... 450 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 655 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| モジュールサイズ | 0.5 ... 1 mm |
| リーダ技術 | ラスタースキャナ |
| スキャンレート | 800 scans/s |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介して |
| ビーム射出口 | 前面に |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 310 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| スイッチ電流、最大 | 700 mA |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | 設定可能 |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | サービス |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| ケーブル長 | 3,000 mm |
| 極数 | 15 -極 |
| タイプ | オス |
| タイプ | オス |
| 極数 | 15 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 370 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2、-3 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |