BCL 22 S M 200

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50031094

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

シリーズ BCL 2x
機能 AutoConfig
I/O
LED表示
マルチリーディング / マルチスキャン
リファレンスコード比較
読み取りゲート制御
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN補遺
コーダバー
医薬品コード
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 63 個数
読み取り距離 50 ... 260 mm
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
モジュールサイズ 0.2 ... 0.8 mm
リーダ技術 偏向ミラー付きラインスキャナ
スキャンレート 1,000 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 偏向ミラー付きで側面に
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 310 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチ電流、最大 700 mA
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
種類 RS 232
機能 サービス
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 連続メス端子付きケーブル(10+6)
ケーブル長 800 mm
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 68 mm x 82 mm x 28 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 220 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2、-3
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf