BCL 31 S J 100
据置型バーコードリーダ
製品番号:
50104019
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
| シリーズ | BCL 3x |
| 機能 | AutoControl AutoReflAct I/O マルチリーディング / マルチスキャン リファレンスコード比較 読み取りゲート制御 |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 UPC コーダバー 医薬品コード |
| スキャンレート、典型値 | 1,000 scans/s |
| 読み取り距離 | 100 ... 550 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 650 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| モジュールサイズ | 0.5 ... 0.8 mm |
| リーダ技術 | ラインスキャナ |
| スキャンレート | 1,000 scans/s |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー |
| ビーム射出口 | 角度100°で側面に |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 3.2 W |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| 種類 | RS 485 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | 設定可能 |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ | オス |
| 極数 | 15 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 400 g |
| 筐体色 | 赤 黒色 |
| 取り付けの種類 | ダブテール溝 ネジ止め可 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |