BCL 504i SN 100
据置型バーコードリーダ
製品番号:
50105489
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | BCL 500i |
| 機能 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED表示 コードフラグメント技術 リファレンスコード比較 調整モード |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC コーダバー |
| スキャンレート、典型値 | 1,000 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 64 個数 |
| 読み取り距離 | 200 ... 650 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 650 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| モジュールサイズ | 0.25 ... 0.5 mm |
| リーダ技術 | 偏向ミラー付きラインスキャナ |
| スキャンレート | 800 ... 1,200 scans/s |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー |
| ビーム射出口 | 90°の角度でホームポジション側面に |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 11 W |
| 入/出力数 選択可 | 4 個数 |
| 出力電流、最大 | 8 mA |
| 種類 | PROFIBUS DP |
| 機能 | プロセス |
| 分類 | V1 |
| 種類 | USB |
| 機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
| コネクタ数 | 5 個数 |
| 機能 | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | USB |
| デバイス上の名称 | サービス |
| プラグタイプ | USB 2.0 スタンダードA |
| 機能 | 信号入力 信号出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | SW IN/OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | PWR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | BUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | ホスト/BUS IN |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| 機能 | BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | BUS OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 1,400 g |
| 筐体色 | 赤 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
| 表示の種類 | LED 白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル、バックライト付き |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
| コントローラ | キー |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
3D-CADモデル - zip
プロジェクト例 - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSDデータ - Firmware to V1.1.1 - zip
GSDデータ - Firmware from V1.3.0 - zip
GSDデータ - Firmware from V1.4.0 - zip
GSDデータ - Firmware from V1.5.0 - zip
GSDデータ - Firmware from V1.7.0 - zip
GSDデータ - Firmware from V1.8.0 - zip
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
USBドライバー - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USBドライバー - BCL Tools V4.0 - zip