BCL 90 CAT M 100 H
据置型バーコードリーダ
製品番号:
50035316
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | BCL 90 |
| 機能 | LED表示 コードフラグメント技術 ヒーティング リファレンスコード比較 調整モード |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC コーダバー |
| スキャンレート、典型値 | 800 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 50 個数 |
| 読み取り距離 | 500 ... 2,100 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 650 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| モジュールサイズ | 0.3 ... 0.5 mm |
| リーダ技術 | ラインスキャナ |
| スキャンレート | 600 ... 1,200 scans/s |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介して |
| ビーム射出口 | 正面に |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -10 ... 20 % |
| 電力消費、最大 | 90 W |
| デジタルスイッチ出力数 | 6 個数 |
| 出力電流、最大 | 10 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| 種類 | RS 232, RS 422, RS 485 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | 設定可能 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | 設定可能 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | 設定可能 |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | サービスインターフェース データインターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | D-sub 高密度コネクタ |
| デバイス上の名称 | ホスト / Term |
| 極数 | 15 -極 |
| タイプ | オス |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | D-sub 高密度コネクタ |
| デバイス上の名称 | I/O |
| 極数 | 15 -極 |
| タイプ | メス |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 1,500 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒、RAL9005番 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| コントローラ | PCソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | -35 ... 35 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 規格によるEMVテスト方法 | IEC 801 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 68.2.6 |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |