BCL 90 CAX M 100 H

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50036661

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ BCL 90
機能 LED表示
コードフラグメント技術
ヒーティング
リファレンスコード比較
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 800 scans/s
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 50 個数
読み取り距離 500 ... 1,750 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
モジュールサイズ 0.3 ... 0.5 mm
リーダ技術 偏向ミラー付きラインスキャナ
スキャンレート 600 ... 1,200 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 偏向ミラー付きで側面に
供給電圧 UB 24 V, DC, -10 ... 20 %
電力消費、最大 90 W
デジタルスイッチ出力数 6 個数
出力電流、最大 10 mA
デジタルスイッチ出力数 4 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
種類 RS 232, RS 422, RS 485
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
種類 RS 232
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 2 個数
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
電力供給
コネクタの種類 D-sub 高密度コネクタ
デバイス上の名称 ホスト / Term
極数 15 -極
タイプ オス
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 D-sub 高密度コネクタ
デバイス上の名称 I/O
極数 15 -極
タイプ メス
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 152.6 mm x 208 mm x 175.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 2,000 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
周囲温度、動作時 -30 ... 35 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III
規格によるEMVテスト方法 IEC 801
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 68.2.6
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf