BT-2RG-S
ブラケットセット
製品番号:
429003
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 含む | ライトカーテンに取り付けるためのシリンダー 2個 回転ブラケット BT-R 2個 |
| 製品グループに適している | 切替ライトカーテン 測定ライトカーテン |
| 適している | セーフティ・ライトカーテン MLC 500 Middle Guestおよびゲスト ライトカーテンCML700i |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 |
| 取り付け部の素材 | プラスチック 金属 |
| 振動ダンパ | はい |
| 関税分類番号 | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
3D-CADモデル - BT-2RG-S - zip