BTS 0500M-W

ブラケット

製品番号: 50141573

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

含む ワッシャA4、亜鉛メッキ、4個
平子ねじM4 x 35、4個
製品グループに適している 据置型バーコードリーダ
適している BCL 500i Sx 102
BCL 600i Sx 102
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 107 mm x 58 mm x 90 mm
取り付け部の規格名称 金属 アルミ
ステンレス、陽極酸化処理
筐体色 銀
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 穿孔4 x Ø 5.5 mm
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
角度調整可能30°
調整可
取り付け部の素材 金属
振動ダンパ はい
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CADモデル - zip