Primärverpackung von Lebensmitteln auf einer Verpackungsanlage mit Sensorlösungen zur zuverlässigen Objekt- und Prozesskontrolle

一次包装用センサ 

製品、混合物、または液体の製造においては、通常は直ちに、いわゆる一次包装に包装または充填されます。この最初の層となる包装には、主に製品を外部の影響から保護し、安定性、鮮度、または保存期間を確保する役割があります。同時に、特に透明な包装の場合、最終消費者に製品を魅力的にアピールする役割も果たします。さらに、取り扱いや開封が容易な設計がなされていることも珍しくありません。

製品の種類によっては、一次包装には、内容物、使用方法、保存期間に関する必須情報に加え、トレーサビリティ用の固有識別コードも記載されています。
産業界では、包装に関して持続可能な素材、リサイクル性、および環境に対する影響の最小化がますます重視されています。記載ラベル、バーコード、RFIDチップは、サプライチェーン全体にわたるトレーサビリティと透明性を支えています。一次包装のデザインは、製品に応じてボトル、缶、フィルム から、段ボール箱、キャニスター、その他の包装形態に至るまで、多岐にわたります。


当社の一次包装ソリューションがもたらすメリット

透明物の検知

透明および完全ni不透明な物体や液体を確実に検知

放射線技術

物体の確実な放射線検知を実現する特殊光源

トラッキング機能

動的なシステムにおいて、閾値の自動再調整によりメンテナンス間隔を最小限に抑えます


食品および製薬業界における一次包装

業界によって異なるものの、包装工程の最初の段階では、使用される機械やセンサに対して異なる要件が求められます。


お客様のプロジェクトと導入事例

多くの産業分野において、最適化された製品こそが、市場での強固な地位を築く鍵となります。一次包装分野の導入事例を含む最近の事例をいくつかご紹介し、お客様の声やアプリケーションのソリューションを解説します。生産性の向上とコスト削減は、多くの場合最優先事項となります。  

Äpfel auf einem Förderband mit Sicherheitssensorik

BayWa社のセーフティソリューション

BAYWA Obst社向けに開発されたお客様固有のセキュリティソリューションは、従業員の徹底した保護と効率性の高い工程フローを両立させています

Mineralwasserflaschen auf einem Förderband in einer Abfüllanlage

Romina社におけるボトリング

ボトルの中にある氷河期: 高性能センサ技術の導入による、Romina Mineralbrunnen社におけるボトリングラインの拡張

Bügelflaschen werden in der Bierabfüllung automatisch transportiert und für die weitere Verpackung verarbeitet

Dinkelackerにおけるビールの瓶詰め

伝統と自動化の融合:堅牢なセンサソリューションが、最高品質と円滑なビールの瓶詰め作業を保証します


一次包装:センサ要件

包装工程の最初の段階である一次包装では、使用される機械やセンサに対してさまざまな要件が課されます。特に、食品加工業界(総称して食品・飲料業界)では、厳格な衛生および洗浄要件が課されており、これらはセンサ技術の設計や材料選定に大きな影響を及ぼします。一方、衛生用品や家庭用品などの他の分野では、特定の追加要件が少なかったり、まったくなかったりすることが珍しくありません。

Leuzeは、一次包装のあらゆる分野に適したセンサソリューションを提供しています。 経済面に加え、工程に関連する要件もセンサに関係します。これには、例えば、高いサイクル速度、変動する周囲温度、あるいは完全に透明な容器などが含まれます。

当社のセンサソリューションは一次包装のあらゆる用途を対象としており、用途に応じて、衛生仕様、ウォッシュダウン仕様、あるいは堅牢な業務用設計からお選びいただけます。これらのソリューションは、最大 IP69K の保護等級とECOLAB社の認定を取得しています。


Jetzt Kontakt aufnehmen

用途についてご質問はございますか?

当社の専門スタッフが、お客様のご要望に最適なソリューション選びをお手伝いします。個別相談をご希望の方は、今すぐ電話による連絡をお申し込みください。


一次包装に関するよくある質問 

一次包装は製品を直接接触するものであるため、適切な条件下で使用する必要があります。特に衛生面が重視される製品については、製造工程中の汚染を防ぐため、厳格なガイドラインが適用されます。

その違いは、必ずしも使用される素材にあるわけではなく、製品との接触可能性にあるのです。一次包装については、加工条件や衛生要件が非常に厳格に定められていますが、二次包装でのさらなる加工におけるリスクは比較的低いため、適用される基準はそれほど厳格ではありません。

機械や部品に対する要件は、包装する製品や、機械・機械部品と物体との直接接触の可能性によって異なります。食品加工においては、衛生的な表面、徹底した洗浄工程、および適用されるガイドラインや規制の遵守が極めて重要です。

包装には、多種多様な素材や形状が使用されています。特に、包装物体の安定性は、適切な包装ソリューションの選択に影響する可能性があります。それぞれの分野では、肉加工における密封フィルム付きプラスチックトレイ、充填工程におけるボトル、乳製品における段ボールなど、定型的な包装形式が定着しています。

ステンレススチールは、環境の影響や洗浄剤に対する高い耐性に加え、特に滑らかな表面を持っています。表面粗さが低いため、汚染物質、微生物、その他の残留物の付着が大幅に低減されます。その結果、ステンレススチールは、高い衛生レベルと清浄度が求められる無菌工程や、食品と直接接触する用途に最適です。