Kartonverpackung in einer modernen Verpackungsanlage

二次包装用センサ

二次包装では、包装済みの製品を集約してより大きな単位にし、保管、輸送、または陳列の準備を行います。製品や用途に応じて、フィルム、段ボール、または再利用可能な容器などの素材が使用されます。

信頼性の高いセンサソリューションは、さまざまな工程に対応し、処理速度が速く扱いが難しい包装資材であっても、安全かつ効率的な運用を保証します。

二次包装の用途

二次包装には、さまざまな包装工程が含まれます。パッケージ形成に関しては、個々の製品を集約、例えばフィルム包装用により大きな単位に統合します。一方、段ボール包装では、保管や輸送に向けて、個装品やあらかじめ成形されたパッケージを段ボール箱に詰めます。

当社のセンサソリューションは、確実な検知、分類、位置決めから、内容物の完全性監視や封緘検査に至るまでの工程に対応します。色、表面、形状、包装資材が異なっていても、確実に検知されます。


当社の二次包装ソリューションがもたらすメリット

包括的な品質管理 

包装工程および内容物の確実な記録と監視

正確な寸法測定

段ボール、梱包単位、およびパッケージの体積および輪郭の精密な測定

確実な物体検出

透明・反射性フィルムで包装した製品やパッケージの確実な検知


二次包装工程における信頼性の高いセンサ技術

自動包装工程では、さまざまな製品や素材を確実に検知し、処理する必要があります。色や形状の多様性、光沢のある、または透明な表面、そして高速な工程速度は、センサ技術に特別な要件を課します。

パッケージの成形および分類の過程において、センサは個々の製品およびその結果として形成されるパッケージを、正確な位置決めとともに確実に検知します。用途に応じて、基準光電センサやユニットパックセンサ、距離センサ、測定スキャナー、ライトカーテンなどが使用されます。 

段ボール包装では、センサ技術は、段ボールの供給や製品の設置から、内容物の完全性監視や封かん検査に至るまで、工程全体を通じてさまざまな作業に対応しています。 

また、画像処理センサや測定センサにより、内容物の記録や、包装単位の輪郭および体積の検知も可能になります。 

このように、当社のセンサソリューションは、製品の分類から輸送用梱包に至るまで、二次包装工程全体を通じて、信頼性が高く効率的な工程に対応します。


Jetzt Kontakt aufnehmen

用途についてご質問はございますか?

当社の専門スタッフが、お客様のご要望に最適なソリューション選びをお手伝いします。個別相談をご希望の方は、今すぐ電話による連絡をお申し込みください。


二次包装に関するよくある質問

この二次包装は、すでに包装された物品をまとめて1つの梱包に集約したり、輸送用梱包として機能したりします。この二次包装は、多くの場合、段ボールでできています。 

一次包装自体や機械が、物体と直接接触する場合があります。このため、特に食品には、衛生や洗浄に関する厳格なガイドラインが適用されます。二次包装では接触は発生せず、目的によっては見栄えの良さを重視する場合もあれば、円滑な輸送や保管の確保に重点が置かれる場合もあります。

通常、物体は前工程(一次包装)ですでに梱包されているため、通常センサと直接接触する可能性はありません。その結果、衛生要件や洗浄の頻度、徹底度は大幅に低くなり、筐体材質の選択肢も広がります。二次包装の目的によっては、見栄えの良さや問題の生じない輸送や保管の確保に重点が置かれる場合もあります。

スナック菓子業界の例を挙げましょう。ポテトチップスはまず計量され、その後、袋(フィルム)に包装されます。その後、20袋をまとめて段ボールに詰め、二次包装としてさらに利用できるようにします。この段ボールは、店舗での陳列スタンドとしても使用できるよう設計されています。 

代表的な素材としては、コート紙や段ボールなどが挙げられます。B2Cにおいては、店頭ディスプレイは主に広告やブランドアピールに使用され、通常はその上に輸送用の梱包が追加されます。一方、B2Bでは、段ボール製の梱包は主に輸送や保管中の製品保護に使用されます。そのため、ここでは一般的によりシンプルなデザインが選ばれます。