BTU 053M.5F-D12-N
アセンブリシステム
製品番号:
50116820
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 含む | 10個 |
| 製品グループに適している | 切替センサ、角型 |
| 適している | センサ シリーズ 53 |
| 取り付け部の規格名称 ステンレス | V4A |
| 取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
| 取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 調整可 |
| 取り付け部の素材 | ステンレス |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |