CB-PCO-3000
アダプタケーブル
製品番号:
520072
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| アプリケーション | 化学的条件 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 9 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | 赤外線アダプタ |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | いいえ |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長 | 3,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |