Cover DCR 200i-G
カバー
製品番号:
50131461
| 適している | 据置型二次元コードリーダ シリーズ DCR 200i |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 46 g |
| 関税分類番号 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |