CPRT500/2-ml09/P1
マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ/レシーバ
製品番号:
68900080
| 機能パッケージ | ミューティング |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 検出範囲 | 0 ... 6.5 m |
| ビーム本数 | 2 個数 |
| ビーム間隔 | 500 mm |
| 種類 | PROFIBUS DP |
| 機能 | プロセス |
| 分類 | V2 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 600 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |