CPSET-M07
セーフティセンサ セット
製品番号:
909989
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | CPSET |
| 特別モデル | 一体型ミューティングインジケータ |
| 機能 | 2伝送チャネル、選択可 4センサパラレルミューティング スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) ミューティング-再起動 オーバーライドモード ミューティングインジケータ用の出力 時間制御2センサミューティング 時間制御4センサミューティング |
| 一体型ミューティングインジケータ | はい |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 検出範囲 | 0 ... 18 m |
| ビーム本数 | 2 個数 |
| ビーム間隔 | 500 mm |
| ミューティングセンサの種類 | 回帰反射型センサ HRT |
| デバイスタワーに | はい |
| ミューティングセンサ数 | 4 個数 |
| 保護等級 | IP 65 |
| 認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |