CR14-450M/W

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 575104

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

結果リスト:4製品が見つかりました
MLC520R14-450H
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68012104
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 14 mm
  • 保護領域高さ: 450 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68012104
MLC500T14-450H
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68010104
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 6 m
  • 分解能: 14 mm
  • 保護領域高さ: 450 mm
製品番号: 68010104
KD S-M12-5A-P1-150
接続回線
製品番号: 50137014
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 15,000 mm
製品番号: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
接続回線
製品番号: 50135130
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 8 個数
  • ケーブル長: 15,000 mm
製品番号: 50135130
関税分類番号 85365019
診断ソフトウェア - COMPACT DIAG V1.9 - zip
ユーザーガイドブック - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
取扱説明書 - pdf