CR90-1650S

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 566916

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 レシーバ
カスケード 有線カスケード接続、ゲスト
アプリケーション 出入り口の保全
危険領域の安全確保
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7.3E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 90 mm
保護領域高さ 1,650 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
応答時間 9 ms
コネクタ数 1 個数
機能 カスケード ホスト
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 250 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 5 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 PUR
極数 8 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,734 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 4,700 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf