CRT 442 K/N-12-001-S12

カラーセンサ

製品番号: 50109602

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 442
アプリケーション 1色の検出
特別モデル ティーチ入力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲 10.5 ... 14.5 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 1.5 mm x 6.5 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 0 ... 28.8 V, DC
無負荷電流 0 ... 80 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,500 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 12 mm x 40 mm x 22 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 11 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf