CT90-750S
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
563907
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| カスケード | 有線カスケード接続、ゲスト |
| アプリケーション | 出入り口の保全 危険領域の安全確保 |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.3E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 90 mm |
| 保護領域高さ | 750 mm |
| 検出範囲 | 0 ... 18 m |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| トランスミッタダイオード平均出力 | 8.73 µW |
| 送信信号形式 | 変調 |
| LEDグループ | 1 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | カスケード ホスト |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 250 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 5 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | PUR |
| 極数 | 8 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 2,300 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |