DCR80M2/R2-S5

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50129208

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
DCR50M2/R2
定位置2Dコードリーダ
製品番号: 50135000
  • シリーズ: DCR 50
  • インターフェース: RS 232
  • スイッチの動作原理: トランジスタ, NPN
  • コード種類読み取り可: 医薬品コード
製品番号: 50135000
シリーズ DCR 80
特別モデル スキャンエンジンモジュール
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Australian Post
Aztec
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 コンポジット
GS1 データバー
KIX コード
Korea Post
MSI Plessey
PDF417
Planet
Postnet
QRコード
Telepen
UK Royal Mail
UPU IDタグ
インテリジェントメール
コーダバー
コーダブロック F
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
医薬品コード
日本郵便
読み取り距離 20 ... 300 mm
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
モジュールサイズ 0.076 ... 0.5 mm
供給電圧 UB 3.3 ... 5.5 V, DC
消費電流、最大 350 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送速度 9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 Molexコネクタ
極数 12 -極
タイプ オス
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 27.4 mm x 25 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 20 g
取り付けの種類 取り付けネジ
表示の種類 LED
ブザー
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf