DCR85M2/R2-150-M12.8
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50131581
| シリーズ | DCR 85 |
| ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Australian Post Aztec Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 コンポジット GS1 データバー KIX コード Korea Post MSI Plessey PDF417 Planet Postnet QRコード Telepen UK Royal Mail UPU IDタグ インテリジェントメール コーダバー コーダブロック F データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード 医薬品コード 日本郵便 |
| 読み取り距離 | 20 ... 300 mm |
| カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
| モジュールサイズ | 0.076 ... 0.5 mm |
| 供給電圧 UB | 3.3 ... 5.5 V, DC |
| 消費電流、最大 | 350 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送速度 | 9,600 ... 115,200 Bd |
| データフォーマット | 設定可能 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 39 mm x 25 mm x 55.5 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 70 g |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |