EI30-M 058 CL

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: 90000110

Bestellhinweis "
ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip インクリメンタル
Funktionsprinzip 磁力の
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp 固定フランジ
Vollwelle/Hohlwelle 中空シャフト
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 30 VDC
Ausgangsschaltung HTL (5 VDC の場合に TTL)
HTL、inv. (5 VDC の場合に TTL/RS422 に互換性)
Impulszahl 1 … 16384 I/U