ER55-1350

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 624513

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:3製品が見つかりました
MLC502T40-1350
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68008413
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 20 m
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,350 mm
製品番号: 68008413
MLC510R40-1350
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68001413
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,350 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68001413
ECO-SD-Set
アダプタケーブル
製品番号: 425044
  • コネクタの種類: 丸形プラグ
  • コネクタ01、コネクタ: 丸形プラグ
  • コネクタの種類: 丸形プラグ
  • ケーブル長: 400 mm
製品番号: 425044
関税分類番号 85365019
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf