ER80-1500S

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 626815

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:2製品が見つかりました
MLC520R40-1500G
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68021415
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,500 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68021415
MLC500T40-1500G
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68020415
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 20 m
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,500 mm
製品番号: 68020415
関税分類番号 85365019
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf