FBA-V1-Q94-O
インジケータ
製品番号:
50130519
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | FBA |
| シグナリングタイプ | 光学的 |
| 光度 | 30 cd |
| 寿命 | およそ50,000h |
| 供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 消費電流、最大 | 110 mA |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 230 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可 |
| 光源の種類 | LED/24V |
| 信号画像 | 連続または点滅光 |
| ドーム色 | 橙 |
| 点滅・フラッシュサイクル | 1 Hz |
| 放射角 | 180° |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 66 |
| 認可 | c UL US |
| 耐衝撃性 | IK09 (EN 50295:98) |
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |