GF-ETM-BR-402-IM

光ファイバー・ライトガイド ボタン

製品番号: 50127342

結果リスト:1製品が見つかりました
GF-ETM-SS-402-IM
光ファイバー・ライトガイド ボタン
製品番号: 50149673
  • ライトガイドの種類: 光ファイバー・ライトガイド(GF)
  • 動作原理: スキャン原理
  • ファイバー長: 200 mm
  • ファイバクラッドの素材: ステンレス
製品番号: 50149673
シリーズ GF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
動作範囲 , 保証検出範囲
開口角 65 °
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 0.5 mm
外形 シリンダー状
外径 4 mm
ヘッドの素材 アルミ
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 200 mm
ファイバクラッドの素材 真鍮ニッケルメッキ
プローブの取り付け M4
最小曲げ半径(静的) R40
最小曲げ半径(動的) R40
射出口スリーブ長 15 mm
光ファイバースリーブのISOネジ はい
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -30 ... 160 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
データシート - pdf