HRT 25B/L6T.31-2500

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50134584

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HRT 25B/L6T.32-2500
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50142316
  • シリーズ: 25B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 2.5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50142316
シリーズ 25B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
ティーチ入力
動作範囲 0.05 ... 2.5 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.05 ... 3 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポットサイズ [センサ距離で] 60 mm [1,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
高い再現正確性 15 mm
温度ドリフト 2 mm/K
スタンダード検出体 50 x 50 mm²
光学的距離検出原理 Time of flight
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 32 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
機能 キーボードロック
明暗切り替え
検出範囲設定
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 30 Hz
応答時間 70 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.1
ポートタイプ A
仕様 V1.1.1
SIOモードサポート はい
プロセスデータ IN 1 Byte
デュアルチャンネル はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 5 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 55 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 明暗切り替え
検出範囲設定
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
保護等級 IP 66III
IP 67
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf