HRTL 8/24-150
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50038483
| シリーズ | 8 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.01 ... 0.15 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.025 ... 0.148 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.03 ... 0.143 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0.01 ... 0.2 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.025 ... 0.19 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.03 ... 0.175 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| ビーム経路 | 焦点の合った |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| レーザー平均寿命 | 50,000 h |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポット形状の種類 | 楕円 |
| 焦点 | 修正 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 2,000 Hz |
| 応答時間 | 0.25 ms |
| スタンバイ遅延 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 5 -芯 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 140 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 通路設置 |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | マルチターン |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |